ZGA130X1200-38-CL2

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA
Dane techniczne
Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
Wymiary | 130x1200 [mm] |
Typ wkładu próżniowego | ZVCL303 |
Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
Poziomy i liczba wkładów próżniowych | 8 |
Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
Złącze sprężonego powietrza | G1/4" wewnątrz |
Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
Poziom hałasu maks. | 60 [dB] |
Wzór otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
Masa | 9.4 [kg] |
Wymienna płyta ssąca | Tak |
Zużycie powietrza przy 6 bar | 832 [l/min] |
Liczba stopni Wkład próżniowy | 3 |
Typ zaworu chwytaka strefowego | Zawór zwrotny |
Filtr próżniowy | Tak |
Przepływ objętościowy | 2896 [l/min] |