Wkład próżniowy
Seria ZVC

- Potężny
- Przepływ objętościowy: 16 l/min - 362 l/min
- Zużycie powietrza: 10 l/min - 152 l/min
- Poziom podciśnienia maks.: -95 kPa
- Wysokowydajny kartridż
Kompaktowe i wydajne rozwiązanie do efektywnego wytwarzania podciśnienia. Idealne do zautomatyzowanych systemów obsługi o niewielkich wymaganiach przestrzennych i wysokiej niezawodności procesu.