WVM5

Złącza skręcane kątowe wychylne
Seria WV
- Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
- Zgięte pod kątem i wychylane
Dane techniczne
Budowa | Złącza skręcane kątowe wychylne |
Masa | 0.01 [kg] |
Gwint przyłączeniowy | M5 |
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 4 [mm] |
Wymiar D1 | 8 [mm] |
Wymiar i | 4 [mm] |
Wymiar L1 | 14 [mm] |
Wymiar L2 | 17 [mm] |
Wymiar L3 | 5.3 [mm] |
S | 8 [mm] |