NJ3-E2SK

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Seria NJ
- Bezdotykowy, niezużywający się i odporny na zwarcia
- Dostępny od 3 mm Ø
Dane techniczne
Budowa | Indukcyjne czujniki zbliżeniowe |
Masa | 0.01 [kg] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Rodzaj przyłączenia | Przewód/wtyk |
Rozmiar | NJ |
Zmierzone napięcie robocze | 24 [V DC] |
Zmierzony prąd roboczy | 100 [mA] |
Zmierzone napięcie izolacyjne | 75 [V DC] |
Zmierzony prąd zwarciowy | 100 [A] |
Zmierzony odstęp włączania Sn | 1.00 [mm] |
Napięcie robocze | 10 ... 30 [V DC] |
Napięcie robocze maks. | 30 [V DC] |
Napięcie robocze min. | 10 [V DC] |
Wskazanie napięcia roboczego | Nie |
Temperatura robocza | -25 ... +70 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +70 [°C] |
Temperatura robocza min. | -25 [°C] |
Sposób montażu | Na równo z powierzchnią |
Wykonanie elektryczne | DC, napięcie stałe |
Wyświetlacz funkcji | Tak |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Zabezpieczony odstęp włączania Sa | 0,80 [mm] |
Norma podstawowa | IEC 60947-5-2 |
Długość przewodu | 0.3 [m] |
Ø przewodu D | 2.4 [mm] |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Pojemność obciążeniowa maks. | 150 [μF] |
Prąd biegu jałowego, amortyzowany maks. | 5 [mA] |
Prąd biegu jałowego maks. | 12 [mA] |
Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks. | 2 [mA] |
Rzeczywisty odstęp łączenia Sr | 1 [mm] |
Tętnienie resztkowe maks. | 10 [%] |
Wyjście łączenia | PNP |
Częstotliwość włączania | 3500 [Hz] |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Ø czujnika | 3 [mm] |
Spadek napięcia | 2.0 [V] |
Rodzaj wtyku | M8x1 |
Głębokość | 27 [mm] |
Temperatura otoczenia | -25 ... +70 [°C] |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Dokładność powtarzania | <5 [%] |
Dopuszczenie | CE |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 5xØ |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 3xØ |
Przyłącze | Przewód z wtyczką |