KG60

Zawór kulowy
Seria KG
- Pozycja wychylenia blokowana
Elastyczne działanie, indywidualne dostosowanie sposobu manipulacji do elementu obrabianego i bezpieczne dla procesu ustalanie pozycji wychylenia - Duży kołnierz montażowy
Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie elementów dobudowywanych. - Wersja stalowa
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 30 [°] |
Mx | 55 [Nm] |
Fa | 15000 [N] |
Masa | 0.33 [kg] |