KF50N

Gumowa folia klejąca
Seria KF
- Z gładką powierzchnią lub z wypustkami
- Dopasowuje się optymalnie do kształtu szczęki chwytającej
- Do uzyskania idealnych wartości tarcia oraz wyrównania niewielkich tolerancji przy chwytaniu kilku elementów
- Działa odpychająco na kleiste materiały.
Dane techniczne
Wielkość | 500 x 100 [mm] |
Materiał | Impregnowana tkanina bawełniana ze specjalnym pokryciem |
Powierzchnia | Z wypustkami |
Grubość materiału | 0.48 [mm] |
Maks. dopuszczalna temperatura | +60 (krótkotrwale do 100°C) [°C] |
Odporność na rozerwanie | 0.9 |
Siła klejąca | 22 |