Sanie liniowe
Seria LSF

- Precyzyjna profilowana prowadnica
Prowadzenie liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem zapewniające dużą precyzję i wysoką sztywność - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji. - Płaska konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny

- Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Śruba oporowa do ograniczania skoku
- Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwe zamiennie na kilku stronach - Wytrzymała, lekka i ekstremalnie płaska obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego
Zintegrowana, zajmująca mało miejsca kontrola pozycji - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Prowadzenia liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem
precyzyjne prowadzenie za pomocą gwintu tocznego do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Kołnierz montażowy
Łatwe zamontowanie aplikacji