Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED5000

"ALL in ONE"
- W przybliżeniu taka sama siła jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
- Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
- Taki sam układ otworów mocujących jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
- Plug and Play — rozwiązanie z jednym przewodem, wysterowywanie w najprostszy możliwy sposób za pomocą sygnału I/O albo interfejsu IO-Link
- Zintegrowany moduł sterujący ACM — możliwość nastawiania siły chwytania, czasu przejazdu oraz punktów przełączania.
- Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
- Bezszczotkowy silnik DC — do 30 milionów cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP64
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Regulowana siła chwytania
- IO-Link
- Wersją I/O

- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Duże pochłanianie sił i momentu Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym - Uszczelnienie wargą podwójną
Umożliwia IP64 Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność - Steel Linear Guide
Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością) - Silnik BLDC
Odporny na zużycie bezszczotkowy silnik prądu stałego - Moduł Advanced Control
Zintegrowany moduł sterujący w wykonaniu jednoprzewodowym. Siła chwytająca, czas przejazdu oraz kontrola za pomocą pola obsługi ustawiane na obudowie - Układ napędowy
Kombinacja wrzeciona trapezowego z przekładnią Długa żywotność i wytrzymałość