Chwytaki trójszczękowe koncentryczne o dużym skoku
Seria GD500

"Płaski"

  • Redukcja wysokości konstrukcyjnej dzięki napędowi poziomemu
    Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
  • Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
    Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP40
  • Czujnik indukcyjny
  1. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  2. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  3. Mocowanie i pozycjonowanie
  4. Szczęka chwytająca
    Szlifowane, z hartowanej stali Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu
  6. Płytka krzywkowa
    Synchronizacja ruchu szczęk
  7. Napęd
    Trzy siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
  8. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego