Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GHK6000

"Wytrzymały"

  • Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia przez element zaciskowy, przy założeniu kształtowego łączenia szczęk chwytających.
  • Wymiary dotyczą standardowego chwytaka serii GH6000.
  • Długi skok, do 200 mm na szczękę
  • Stabilne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”, prowadzące przez całą długość obudowy.
  • Do szczęk chwytających o długości do 600 mm
  • Kompaktowa konstrukcja dzięki umieszczeniu siłownika i prowadnicy na tej samej powierzchni na dwóch wysokościach.
Funkcje serii
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  1. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  3. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  4. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Precyzyjne, długie prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu
  6. Napęd
    Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Synchronizacja przez koło zębate
  7. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości).
  8. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką