Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe
Seria DGP400

"DWA w JEDNYM"

  • Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
    Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe.
  • 2 w 1
    Chwytanie i obracanie w jednym module umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni konstrukcyjnej.
  • Możliwość indywidualnego nastawienia
    Pozwala to zachować elastyczność: Kąt obrotu 90° albo 180° — Ty decydujesz na miejscu, czego potrzebujesz do swojego zastosowania.
Funkcje serii
  • 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • Sprężyna otwierająca O
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Kąt wychylenia 90°
  • Kąt wychylenia 180°
  • 1 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  1. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  2. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  3. Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu
  4. Możliwość ustawienia pozycji krańcowej 0/90/180°
    W zakresie dostawy zawarte zderzaki krańcowe dla 0/90/180°.
  5. Mechanizm krzywkowy
    Wytrzymały, mało zużywający się
  6. Napęd
    Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
  7. Wpust na czujnik pola magnetycznego
    Kontrola pozycji obrotu i pozycji szczęk chwytaka
  8. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii, opcjonalnie w wersji C i O