Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GZ

  1. Nastawna krzywka przełączająca
    Bezpośrednia kontrola ruchu szczęk chwytających
  2. Mocowanie uchwytu zaciskowego
    Do indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  3. Szczęka chwytająca ze stali (C45K)
    Indywidualna późniejsza obróbka możliwa do hartowania
  4. Śruba regulacyjna
    Skok otwarcia płynnie nastawiany Blokada szczęki chwytającej do dokładnego wyjustowania elementu obrabianego
  5. Napęd
    Napęd bezpośredni za pomocą tłoka nurnikowego
  6. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  8. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od GZ18-23D do GZ55-65D)