Chwytak wewnętrzny
Seria LGS

- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Możliwość zindywidualizowanej obróbki szczęk chwytających
Jeszcze nigdy nie można było tak szybko dostosować chwytaka do własnych potrzeb. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Funkcje serii
- IP40
- Rozwiązanie bezobsługowe
- Przedłużony zacisk
- Zacisk

- Doprowadzanie energii
Promieniowe lub osiowe - Membrana ochronna
między zaciskiem a membraną funkcyjną - Napęd bezpośredni z membraną
Wymagany tylko jeden pneumatyczny przewód miękki - Ogranicznik skoku
Pozwala uniknąć uszkodzeń w wyniku nadmiernego rozciągania przy skokach pustych. - Zacisk
Do obróbki indywidualnej - Osłona z blachy stalowej
Ochrona membrany przed przekłuciem - O-ring do skoku powrotnego
Cofnięcie zacisku po odpowietrzeniu