Chwytak wewnętrzny
Seria LG1000

- Możliwość indywidualnego nastawienia
Konstrukcja chwytaka umożliwia procesowo bezpieczne chwytanie nie tylko cylindrycznych, ale także stożkowych i kwadratowych powierzchni chwytnych. - Zintegrowana prowadnica powietrza lub próżni
Opcję tę warto wykorzystywać do kontroli szczelności, odmuchiwania lub próżniowania elementu konstrukcyjnego. - Ochrona powierzchni za pomocą membrany silikonowej
Poza umożliwieniem pracy w szczególnie dużym zakresie średnic chwytania membrana zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami.
Funkcje serii
- IP54
- Rozwiązanie bezobsługowe
- Osiowe doprowadzanie energii
- Promieniowe doprowadzanie energii, otwór przelotowy