Chwytak montażowy do O-ringów wewnątrz
Seria GSI

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Płać tylko za to, czego potrzebujesz — jeden chwytak standardowy do montażu wewnętrznego O-ringów.
  • Regulowany skok rozwierania
    Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu i gwarantuje niezmienną jakość produkcji.
  • Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
    Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Funkcje serii
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP30
  • Czujnik pola magnetycznego
  1. Szczęki rozwierne
    do pozycjonowania O-ringu w rowku elementu obrabianego
  2. Wyrzutnik (tłoczysko)
    Do ściągnięcia O-ringu
  3. Napęd za pomocą trzech siłowników pneumatycznych o pojedynczym działaniu
    Napęd szczęk pochwytujących Napęd szczęk rozwiernych Napęd wyrzutnika
  4. Szczęki pochwytujące
    Do pochwycenia O-ringu
  5. Przeniesienie siły
    Za pomocą dźwigni i jarzma
  6. Nastawianie skoku szczęk pochwytujących
    Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu podczas montażu.
  7. Nastawianie skoku szczęk rozwiernych
    Do dostosowania do średnicy otworu elementu obrabianego
  8. Mocowanie i pozycjonowanie
    osiowo, na spodzie chwytaka