End-of-Arm-Ecosystem
Any Robot. Any Gripper. Any End-Effector.
Het nieuwe multifunctionele end-of-arm-platform van de twee technologieleiders en handling specialisten Zimmer Group en Schmalz. Uitgerust met een uitgebreid scala van functies en universele communicatie-interfaces, is MATCH compatibel met elke gangbare lichtgewichtrobot op de markt – een systeem dat ideaal is voor cobots en conventionele robots met 6 assen.
UW VOORDELEN
- Eén systeem voor lichtgewichtrobots, cobots en conventionele robots
- Geautomatiseerd wisselen in de opspanning
- Handmatig wisselen met Easy-Click-functie
- Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
- Compatibiliteit & flexibiliteit – de belangrijkste handlingtechnologieën (vacuüm en mechanisch grijpen) gecombineerd
- Innovatief digitaal ecosysteem
- Lange levensduur, zelfs bij continu geautomatiseerd gebruik
STANDAARDISATIE VAN DE ROBOTINTERFACE
De MATCH-serie biedt unieke mogelijkheden voor standaardisatie: De MATCH Robot Module kan op de meest gangbare robottypes worden gemonteerd en fungeert als aansluiting voor het volledige assortiment MATCH-compatibele eindeffectoren. De aldus uniform gemaakte robot-aansluitflenzen bieden een hoge mate van flexibiliteit bij de keuze van toepassingen. De aangebrachte eindeffectoren, of dit nu grijpers of zuignappen zijn, kunnen gemakkelijk handmatig of automatisch worden verwisseld met behulp van een kliksysteem. Gestandaardiseerde en aansluitklare oplossingen garanderen een maximale beschikbaarheid van het systeem.
PLUG & WORK - VEREENVOUDIGING VAN DE COMMUNICATIE-INTERFACE
Naast de uniforme mechanische verbinding tussen de robotarm en de eindeffector vereenvoudigt MATCH ook de machinecommunicatie. De MATCH Robot Modules zijn beschikbaar in de varianten digitale I/O, IO-link, of ze worden geleverd met hun eigen Smart Communication Module. MATCH levert hierbij de nodige communicatieparameters om robots van verschillende fabrikanten via Plug&Work te integreren in het MATCH-systeem.
ECOSYSTEEM - GROTE KEUZE AAN EINDEFFECTOREN
De MATCH-portfolio biedt een grote keuze aan grijpers van de Zimmer Group. Dit blijft niet alleen beperkt tot het gebruik op cobots, d.w.z. mens-robot-samenwerking, maar strekt zich ook uit tot industriële robots. Naast de grijpers van de Zimmer Group zijn ook eindeffectoren met vacuümtechnologie van Schmalz compatibel met het MATCH-systeem. Het MATCH-ecosysteem bestaat niet alleen uit de fysieke componenten, maar omvat ook diverse softwareoplossingen: Met een op de robotfabrikant afgestemde Comfort App is directe bediening en functiebewaking mogelijk.
COMPLEXE ROBOTTOEPASSINGEN MET AUTOMATISCHE VERWISSELING
De toekomst van geautomatiseerde productie voorziet in meer efficiëntie door flexibel gebruik van robots. Dit betekent dat één en dezelfde robot verschillende bewerkingen op een werkstuk kan uitvoeren door de eindeffector automatisch te verwisselen. Bovendien leidt standaardisering tot vereenvoudiging voor besturingseenheden en integratoren.
Het MATCH-productassortiment kan niet alleen de eindeffector automatisch vervangen, maar ook dezelfde zuignap of grijper gebruiken voor verschillende robottypes en -systemen. De belangrijkste onderdelen zijn de MATCH Robot Modules, die beschikbaar zijn voor een breed assortiment robots van de meest gangbare fabrikanten.
MATCH
Components
0 Robot flange
1 Communication module Find out more
2 Quick-change module More about MATCH
3 End effector with quick-change module More about MATCH
4 Software Find out more
With robot-specific standardized interfaces, the MATCH series offers flexible and fast setup of the robot application. The simple design also allows a high degree of flexibility so that a wide variety of tasks can be performed by one or by various robots.
CONVENTIONAL
Components
0 Robot flange
1 Communication module Find out more
2 Adaptation to the robot flange
3 Multi-functional level Find out more
4 Tool changer Find out more
5 Adaptation of the end effector
6 End effector Find out more
When configuring a robot cell with conventional components, the exact components required for the customer-specific application can be selected from a wide range of products.
MATCH voor cobot en industriële robot van ABB
VOLLEDIGE PROCESBEHEERSING IN ELKE TOEPASSING
MATCH garandeert u volledige ondersteuning en procesbeheersing – van inbedrijfstelling tot continue werking en procesbewaking. Digitale diensten zoals HMI-functies voor instelling en bediening, registratie van procesgegevens/ condition monitoring, evaluatie en visualisatie, cloud-verbinding bieden toegevoegde waarde in alle fasen van de productlevenscyclus.