Twee sterke partners
EEN UNIEK PLATFORM
Met het nieuwe MATCHplatform brengen de Zimmer Group en Schmalz het beste van twee grijpwerelden samen. Deze samenwerking heeft geleid tot iets unieks: een modulair systeem waarmee klanten een breed scala van eisen en toepassingen in de robotica flexibel kunnen oplossen. Bovendien bieden beide ondernemingen naast hun geconcentreerde oplossingscompetentie een wereldwijd verkoopnetwerk voor ondersteuning en service.

Zo veelzijdig als het systeem – de toepassing
Of het nu gaat om mobiele en collaboratieve robotica of volledig geautomatiseerde toepassingen: Met slechts één flexibel systeem heeft de gebruiker toegang tot een vrijwel onbeperkte reeks toepassingen, van productie en assemblage tot magazijnlogistiek, verzending of laboratoriumautomatisering.
Typische taken hiervoor zijn pick&place, picking, verpakken en palletiseren, controleren en testen. Er zijn verschillende mechanische en vacuümgrijpers verkrijgbaar, afhankelijk van het werkstuk en de handlingtaak. Als de eisen veranderen, kan het systeem snel en gemakkelijk worden aangepast.

Gestandaardiseerde aansluiting en communicatie
Geschikt voor elke gangbare lichtgewichtrobot – een systeem dat ideaal is voor cobots en conventionele 6-assige robots.

Flexibel
Elke robot, elke grijper, elke eindeffector. Hoge flexibiliteit door een uitgebreid portfolio.

Eenvoudige installatie
Mechanische aansluiting via snelkoppeling en parametrering via setupwizard.

Volledige procesbeheersing
Verzamelen, evalueren en visualiseren van gegevens met toegevoegde waarde, inclusief cloudverbinding.
Compatibiliteit met elke gangbare robot
Het MATCH-portfolio opent talloze toepassingsmogelijkheden in alle bedrijfstakken. Welke modulaire oplossing u ook kiest, wij beloven: It’s a MATCH.
Een soepele interactie tussen robot en grijper wordt gegarandeerd door het slimme verbindingsconcept.