Systeemreferentie
Grijpers voor drijfstangen
Draaibare en roterende modules | Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000
Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
3. 3-klauw centrische grijper

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Uitdaging
De uitdaging bij het laden en lossen van werktuigmachines bij een autofabrikant was de grote variatie in onderdelen van de werkstukken en de speciale opstelling van de desbetreffende apparaten.
Oplossing
De experts van Zimmer Group gebruikten een servolineaire as als oplossing voor het instellen van de grijperafstanden. Voor het probleem van de verschillende oriëntaties in de apparaten werden standaard zwenkeenheden met middenpositie gebruikt.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- Aandrijving AC-servomotor
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | Pneumatisch / elektrisch |
Grijpkracht max. | 4250 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 40 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 66 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 5 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd