Systeemreferentie
Grijpers voor hete onderdelen
Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Gieterij

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH7000

- Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
- Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname
1. 2-klauw parallelle grijper

- Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
- Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname
Uitdaging
Bij het laden en lossen van een smeedpers moesten roodgloeiende stalen onderdelen (1.100 °C) met een gewicht tot 50 kg worden vastgegrepen.
Oplossing
De oplossing is gebaseerd op een aangepaste grijper met grote slag uit de GH7665T-serie. De grijpkracht wordt geborgd door middel van een geïntegreerde veer. Een geïntegreerde luchtkoeling van de grijpvingers zorgt voor bescherming van het grijpsysteem in NOODSTOP.
Highlights en technische gegevens
- IP67
- Pneumatisch
- Temperatuurbestendig
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 8000 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 130 [mm] |
IP-klasse | IP67 |
Systeemgewicht | 95 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 50 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 1300 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd