Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH7000

"De sterke"
- Hoge grijpkracht
Dankzij de grote grijpkracht kunt u de zwaarste werkstukken in uw toepassing veilig hanteren - Hoge momentenbelasting
De stabiele lineaire geleiding zorgt voor maximale robuustheid in uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.

- schakelnok
voor de positiebepaling - Loopwagen en afstroper
voor gebruik onder extreme omstandigheden - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige lineaire geleiding
ideaal voor maximale zijwaartse krachten en belastingen dubbel torsiebestendig - Klemblok verstelbaar
Houder voor inductieve naderingsschakelaar, voor het detecteren van de grijpervinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders