Mobiele robotcel ZiMo
Serie Standard

- Intuïtief bedienbaar en flexibel inzetbaar
Dankzij een robotonafhankelijke gebruikersinterface is het mogelijk om zonder enige voorkennis te programmeren. Dankzij de structuur met functieblokken en instructies op complexe punten is het aanmaken van het programma intuïtief en voor iedereen mogelijk. - Samenwerkend of coöperatief gebruik mogelijk
Door gebruik te maken van cobots kunt u de ZiMo in de samenwerkingsmodus gebruiken. Als u met hogere snelheden wilt werken, kunt u door de veiligheidsscanners te selecteren naar de coöperatieve modus overschakelen. - Ideaal voor kleine en wisselende batchgroottes
De ZiMo is bijzonder geschikt voor gebruik met snel wisselende werkstukken, waarvoor vaste automatiseringsoplossingen niet rendabel zijn. - Verhoging van uw productiviteit en optimalisatie van complexe productieprocessen
De ZiMo kan de productiviteit aanvullen met nacht- en weekenddiensten, zodat u de productieproductiviteit bij onbemand bedrijf kunt verhogen.
Seriekenmerken
- MATCH Ecosysteem
- IP54
- Handling gewicht tot 5 kg (minus grijpsysteem)
- Handling gewicht tot 10 kg (minus grijpsysteem)
- Bereik tot 1.520 mm