RSB-00-36-00004-A
Duo-set: parallelgrijper met 3 vingers GPD5000

- Steel Linear Guide - Het superieure geleidingsconcept
De staal/staalgeleiding staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met onderhoudsgegevens tot 30 miljoen grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog het rendement en procesbetrouwbaarheid van uw machine. - Strak en tegen corrosie beschermd – De universele grijper
Hij is geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden en met een standaard tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming kunt u deze grijper universeel gebruiken. Zelfs in stoffige en natte omgevingen garandeert de beschermingsklasse een veilige werking. - Nauwkeurig, robuust, krachtig en duurzaam
Deze grijpers bieden betrouwbare ondersteuning voor uw toepassing, van montage, bin picking, verpakken en plaatsen tot het automatisch laden en ontladen van machines. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten.
Uitrusting/opties
- IP64
- Corrosiewerend
- Sperlucht
Technische gegevens
Slag per bek | 6 mm |
Grijpkracht | 740 N |
Lengte grijpervinger | 100 mm |
IP-klasse | IP64 |
Gewicht | 2.4 kg |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden