Machinebelading
Of het nu gaat om draaien, slijpen, frezen, honen of andere bewerkingsprocessen: Automatisering was er op het gebied van machinebelading al vroeg bij en de Zimmer Group was er vanaf het begin bij. Terwijl er in de beginjaren nog veel "extern aangebrachte" oplossingen waren, worden deze nu steeds vaker rechtstreeks in het machineconcept en -ontwerp geïntegreerd. Wij bieden ruimtebesparende automatiseringsoplossingen op de robot, aan de machine of zelfs rechtstreeks in de werkruimte. Het spreekt vanzelf dat onze componenten een perfecte bescherming bieden tegen spanen en koelsmeermiddelen, zodat u van ons technische systemen krijgt die ook onder moeilijke werkomstandigheden topprestaties blijven leveren.
Draaien

Frezen

Slijpen

Machinebelading met 7-assige robot
In deze intelligente productiecel - verbonden met een IIoT-platform - is in het midden een zware robot uit de KR FORTEC familie gemonteerd op een lineaire eenheid. De robot laadt verschillende werktuigmachines met basislichamen, armen en carrousels van een robot. Om deze verschillende werkstukken te kunnen hanteren, is hij uitgerust met een automatisch wisselsysteem. Voor het ontbramen wordt een spindel gebruikt.
Grijpsystemen voor machinebelading

Klemelement
Serie MBPS
Ascompensatiemodules
Serie XYR1000

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Ascompensatie in het X-Y vlak

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Ascompensatie in het X-Y vlak

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Roterende koppeling
Serie DVR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

Haakse zwenkeenheid
Serie SW

- Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
- Inclusief twee hoekflenzen
- Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700

- Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
- Inclusief twee hoekflenzen
- Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH7000

- Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
- Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname

- Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
- Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400