RSB-00-33-00001-A
GEP2016-duo-set: elektrische parallelgrijper met 2 vingers

- Grootste slag in een beperkte bouwruimte
Heeft u een grote slag nodig omdat u vormgesloten wilt grijpen of een groot assortiment onderdelen wilt verplaatsen, maar is de beschikbare ruimte en de draagkracht van uw applicatie beperkt? Dan is deze grijper iets voor u! - Eenvoudige besturing
Aansturing via I/O-poorten zoals een klep. Eenvoudig te integreren in het besturingssysteem. - Elektrische werking
Ideaal voor de handling van kleine onderdelen of andere toepassingen waarbij geen perslucht beschikbaar is. - Mechanisch vergrendeling
Bij een stroomstoring of een noodstop zorgt de zelfvergrendelende functie voor extra veiligheid.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Mechanisch vergrendeling
- Grijpkracht instelbaar
Technische gegevens
Slag per bek | 16 mm |
Grijpkracht | 500 N |
Lengte grijpervinger | 120 mm |
IP-klasse | IP40 |
Gewicht | 2.4 kg |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden