RSB-00-34-00001-A
Set: elektrische parallelgrijper met 2 vingers GEP5010

- Vergelijkbaar met pneumatische grijpers
Ongeveer dezelfde grijpkracht en dezelfde verbindingsgatenpatronen als een vergelijkbare pneumatische grijper. - Eenvoudige besturing
Aansturing via I/O-poorten zoals een klep. Eenvoudig te integreren in het besturingssysteem. - Dicht en corrosiebestendig
Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64. Zelfs in stoffige en natte omgevingen garandeert de beschermingsklasse een veilige werking. - Borstelloze DC-motor
Met tot 30 miljoen onderhoudsvrije cycli zijn dit grijpers waar u op de lange termijn op kunt vertrouwen. - Geïntegreerde ACM-regelmodule
Grijpkracht, verplaatsingstijd en schakelpunten zijn instelbaar. - Mechanisch vergrendeling
Bij een stroomstoring of een noodstop zorgt de zelfvergrendelende functie voor extra veiligheid.
Uitrusting/opties
- Geïntegreerde positiebepaling
- Corrosiewerend
- Mechanisch zelfremmend
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden