KAW1000B8

Insteekconnector hoek met kabel
Serie KAW

Technische gegevens
BouwwijzeInsteekconnector hoek met kabel
Gewicht0.03 [kg]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
AansluitingstypeBus
aansluitindeling12-polige bus
AansluitschroefdraadM12
ConnectietypeBus
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede8x0,34 [mm²]
Aantal contacten8
Uitvoeringhoek
Bouwvormhoek
BouwmaatKAW1000
Nominale spanning30 [V]
Buigradius10xØ
Contactweerstand≤5mΩ
UiteindenassemblageOpen kabeluiteinde
VlamvertragendJa
HalogeenvrijJa
HydrolysebestendigJa
Isolatieweerstand

≥109Ω

Labellengte10 [m]
Kabel-Ø4.7 [mm]
Nominale spanning leiding≤300 [V]
OliebestendigJa
OzonbestendigJa
RecyclebaarJa
Bestand tegen zuren en alkaliënJa
Geschikt voor sleepkettingJa
Bestand tegen lasvonkenJa
ZeewaterbestendigJa
SiliconenvrijJa
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C)2 [A]
Temperatuurbereik (vast)-40 ... +90 [°C]
Temperatuurbereik (sleepketting)-25 ... +60 [°C]
TorsievrijJa
UV-bestendigJa
Materiaal afdichtingFPM/FKM
Materiaal grijplichamenKunststof, TPU, BK
Materiaal kabelmantelPUR
Materiaal contactenMetaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdragersKunststof, TPU, BK
Materiaal omslagMetaal, CuZn, vernikkeld
GoedkeuringUL /CSA
Buigradius voor vaste installatie min.10xØ