LWR50F-16-01-A

- Eén systeem voor cobots en conventionele robots
- Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
- Handmatig wisselen met easy-click-functie (bediening met één hand)
- Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
- Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
- Optische connect-ledindicator
- Robotspecifieke stekker voor directe aansluiting op de robot-Tool IO
- Digitale aansturing van grijpers incl. sensorbewaking
Technische gegevens
Geschikt voor robottype | fruitcore HORST |
Besturing | Digitale I/O |
IO-logica | PNP |
Handlinggewicht max. | 25 [kg] |
Aansluitkabel | Connector, M8, 4-polig |
Aansluitkabel 2 | Connector, M8, 4-polig |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
Energieoverdracht pneumatisch | geïntegreerd |
Aantrekkracht | 50 [N] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1 [mm] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
Levensduur in cycli | 100000 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.41 [kg] |