MATCH - robotmodule
Serie LWR

  • Eén systeem voor cobots en conventionele robots
  • Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
  • Handmatig wisselen met easy-click-functie (bediening met één hand)
  • Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
  • Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
  • Optische connect-ledindicator
  • Fabrikant-specifiek aangepaste robotmodules
Vue Debug
Robot-specifiek
Bestelnr.Geschikt voor robottypeStatusweergaveBesturing 
LWR50F-16-01-Afruitcore HORSTDigitale I/O
Robotonafhankelijk
Bestelnr.Geschikt voor robottypeStatusweergaveBesturing 
LWR50F-00-01-AISO TK 50Digitale I/O
LWR50F-00-04-AISO TK 50IO-Link
LWR50F-00-05-AISO TK 50JaIO-Link
LWR50F-00-06-AISO TK 50IO-Link