WER1500LSI36-05-A

Technische gegevens
FunctieSignaalstroom
Aantal contacten36
SerieWER1500
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom3 [A]
Bedrijfsspanning60 [V]
ConnectietypeAssembleerbaar
AansluitingstypeVrij draadeinde
Compensatiekracht36 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.02 [kg]
Suitable fixed part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER1500FSI36-05-A 36 Vrij draadeinde