WER1500FSI36-05-A

Energie-element
Serie WER1500
Technische gegevens
Functie | Signaalstroom |
Aantal contacten | 36 |
Serie | WER1500 |
Type overdracht | elektrisch |
Geschikt voor maat | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A |
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Nominale stroom | 3 [A] |
Bedrijfsspanning | 60 [V] |
Connectietype | Assembleerbaar |
Aansluitingstype | Vrij draadeinde |
Compensatiekracht | 36 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.02 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LSI36-05-A | 36 | Vrij draadeinde | ![]() |