WER1500FSI04-19-A

Energie-element
Serie WER1500
Technische gegevens
Functie | Hot-Plug |
Aantal contacten | 4 |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Serie | WER1500 |
Type overdracht | elektrisch |
Geschikt voor maat | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Nominale stroom | 2 [A] |
Bedrijfsspanning | 30 [V] |
Connectietype | pen |
Aansluitingstype | ronde connector |
Compensatiekracht | 10 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.026 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LSI04-19-A | 4 | ronde connector | M8 | ![]() |
WER1500LLN00-19-A | ![]() |