MK6505AK

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 65 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1653 (FLS) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2250 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 49 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting