MK3505G

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R205A (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R205B (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R205C (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R205D (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R205E (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R205F (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1400 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 67 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting