MK3501B

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | Variant tonen |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | Variant tonen |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAA...ELZ | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 36 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.58 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting