GRIJPER VOOR KLEINE ONDERDELEN VAN DE BUITENCATEGORIE: GEP2000

Hebt u een betrouwbare, intelligente elektrische grijper nodig voor kleine onderdelen? Dan is de GEP2000-serie precies wat u nodig heeft! De standaarduitrusting met mechanische zelfvergrendeling en IO-Link-aansluiting biedt u veiligheid in uw procesverloop en een ongecompliceerde integratie in uw installatie. Dankzij de certificering met cleanroomklasse 2 garanderen wij een minimale uitstoot van deeltjes, waardoor de grijpers ideaal zijn voor gebruik in de farmaceutische of elektrotechnische industrie. Automatische werkstukdetectie, protector-uitrusting en flexibele positionering stellen nieuwe normen onder de elektrische grijpers. Overtuig uzelf van de voordelen van de GEP2000-serie!

Product

GEP2000-grijperserie

Elektrisch, compact en met een lange slag. Als u een grijper nodig hebt die deze eigenschappen combineert, dan is de GEP2000-serie de juiste keuze voor u. Ontdek zelf de voordelen:

  • Flexibele positionering dankzij IO Link-aansluiting
  • Tot 10 miljoen onderhoudsvrije cycli
  • Grootste slag met kleine inbouwruimte
  • Mechanische zelfremming voor meer veiligheid in het productieproces
  • Eenvoudige integratie in uw besturing

Mechanische zelfremming

De standaard uitrusting met mechanische vergrendeling op de grijpers van de GEP2000-serie zorgt ervoor dat werkstukken te allen tijde stevig in de grijper worden vastgehouden. Zelfs bij stroomuitval of een noodstop is het risico op letsel voor werknemers of schade aan werkstukken en installatie minimaal.

Automatische onderdeeldetectie

De grijpers uit de GEP2000-serie ondersteunen u actief bij de kwaliteitsborging: de standaardwaarden voor uw werkstukken, inclusief toleranties, kunnen in de grijper worden opgeslagen. Dankzij de geïntegreerde, automatische productherkenning worden afwijkingen in het product door de grijper onmiddellijk herkend. Ze kunnen onmiddellijk worden uitgesorteerd.

Cleanroom-klasse 2

De GEP2000, gecertificeerd met cleanroomklasse 2 volgens DIN EN ISO 14644, garandeert een lage deeltjesemissie en is daarom bij uitstek geschikt voor gebruik onder verhoogde hygiëne-eisen en in cleanrooms, zoals in de farmaceutische of elektrotechnische industrie.

Tegen spatwater beschermd

Om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van een breed scala aan toepassingsgebieden, zijn de grijpers uit de 2000-serie uitgerust met afstropers op de bovenafdekking en hebben ze de verhoogde beschermingsklasse IP54. Een perfecte bescherming tegen invloeden van buitenaf zoals spatwater en kleine stofdeeltjes. Bovendien zijn de afgedichte geleidingen en het voedselveilige H1-vet ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. De deksels en schroeven zijn gemaakt van roestvrij staal, wat het reinigen vergemakkelijkt en de grijpers tegen corrosieschade beschermt.

IO-Link-aansluiting

De geïntegreerde IO-Link-aansluiting garandeert de eenvoudigste implementatie in uw communicatie. Met IO-Link als transmissietechnologie is uw installatie voorbereid op de eisen van de wereld van Industrie 4.0. Dit biedt u een aantal voordelen: flexibele positionering, ongecompliceerde besturing, het vermijden van storingscontouren.

IO-Link maakt ook geïntegreerde bewaking mogelijk.

Eenvoudige integratie van IO-Link-grijpers in uw PLC-omgeving - hier vindt u onze stapsgewijze handleiding:

SMART COMMUNICATION MODULE

  • Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en van digitale I/O naar IO-Link.
  • Eenvoudige aansturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V digitale I/O
  • Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software.
  • Kan worden gebruikt met één of twee grijpers, afhankelijk van de vereiste flexibiliteit
  • Tot 15 verschillende werkstukken kunnen voor één grijper worden getraind

SYSTEMEN

Naast onze standaardgrijpercomponenten bieden we ook op maat gemaakte systeemoplossingen - van specificatie tot implementatie - om aan uw specifieke eisen te voldoen. Door gebruik te maken van onze beproefde modules, zijn we gespecialiseerd in het aanbieden van hoogwaardige oplossingen tegen concurrerende prijzen. We bieden kant-en-klare systeemoplossingen voor uw toepassingen en hebben een grote verscheidenheid aan modules in ons portfolio. Deze zijn zeer eenvoudig aan te passen en te configureren en kunnen gemakkelijk worden aangepast aan uw specifieke toepassing. Onze beproefde systeemoplossingen, waarvan er al meer dan 9000 in gebruik zijn op de wereldmarkt, hebben een lange levensduur met minimale onderhoudsvereisten en zijn ook geschikt voor Industrie 4.0!

Zimmer Group Awards

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht