PMB45-11-5

Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
| A | 120 [mm] |
| A1 | 26 [mm] |
| B2 | 49 [mm] |
| B3 | 24.5 [mm] |
| Budowa | Płyta adaptera |
| Rozmiar | PMB45 |
| G1 | 10.5 |
| Masa | 0.1 [kg] |
| T | 11.5 [mm] |
| Dostępność | Standard |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania