Chwytak do kół pojazdów szynowych
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP2596-A__SALL__AIN__V1_d75fd4ea69.png)
Zadanie
Do załadowywania i wyładowywania wanny do badań ultradźwiękowych miał zostać opracowany chwytak, który chwyta koła kolejowe o masie do 1,2 tony i zanurza je w wannie do badań.
Rozwiązanie
Ta specjalna konstrukcja chwytaka jest w całości napędzana elektrycznie. Zarówno skok chwytający, jak i napęd obrotowy są realizowane serwomotorycznie. Ponadto szczęki zostały zabezpieczone specjalnym uszczelnieniem przed wnikaniem cieczy do wanny do badań.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP67
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | elektr. |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | Hamowanie samoistne |
Skok maks. | 1050 [mm] |
Klasa IP | IP67 |
Waga systemu | 1100 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 1200 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |