MBPS2512ES1A

Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 1200 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,05 [mm] |
| Czas otwierania | 0.1 [s] |
| Czas zamykania | 0.02 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Zezwolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.68 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 17 [cm³] |
| Zgarniacz | tak |
| maks. długość mocowania | 94 |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej