Magneetveldsensor
Serie MFS
- Voor het detecteren van een zuigerpositie in pneumatische cilinders
Maat: MFS01 | ||||
Bestelnr. | Detectiebereik | Schakelfunctie | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|
MFS01-K-KHC-P1-PNP | Maakcontact (NO) | Kabel met open kabeleinde | ||
MFS01-S-KHC-P1-PNP | Maakcontact (NO) | Kabel met stekker | ||
MFS01-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | Maakcontact (NO) | Kabel met open kabeleinde | |
MFS01-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | Maakcontact (NO) | Kabel met stekker | |
MFS01-S-KHC-P1-NPN | Maakcontact (NO) | Kabel met stekker | ||
Maat: MFS02 | ||||
Bestelnr. | Detectiebereik | Schakelfunctie | Aansluiting | |
MFS02-K-KHC-P1-PNP | Maakcontact (NO) | Kabel met open kabeleinde | ||
MFS02-S-KHC-P1-PNP | Maakcontact (NO) | Kabel met stekker | ||
MFS02-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | Maakcontact (NO) | Kabel met open kabeleinde | |
MFS02-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | Maakcontact (NO) | Kabel met stekker | |
MFS02-S-KHC-P3-PNP | 0 ... 50 [mm] | Maakcontact (NO) | Kabel met stekker | |
MFS02-S-KHC-P1-NPN | Maakcontact (NO) | Kabel met stekker | ||
MFS02-S-KHC-IL | 0 ... 50 [mm] | IO-Link/analoog | Kabel met stekker |