Grijpers voor koppelingshuizen
Uitdaging
Alvorens een gietvorm te lossen, moest een opgepakte stalen inlay vóór elk schot precies op zijn plaats in de gietvorm worden geplaatst. De temperatuur van de te verwijderen onderdelen bedroeg ca. 400 °C.
Oplossing
De inlay werd geplaatst met behulp van een standaard elektronische magneet in combinatie met een XY-uitbalanceringsmodule. De behuizing werd verwijderd met een standaard grijper met drie vingers in de hoge-temperatuurversie.
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- Temperatuurbestendig
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 2250 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 24 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 25 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 12 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 130 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd