Lineaire slede
Serie LSX

- Nauwkeurige profielgeleiding met dubbele rail
De lineaire slede met kogelrotatie en afstroper garandeert een hoge precisie en een grote starheid - Gedempte eindpositie
Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP40
- Magneetveldsensor

- Lineaire geleiding met kogelrotatie en afstroper
2-voudige lineaire geleiding voor het absorberen van krachten en momenten - Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping Verkrijgbaar als accessoire - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Sensorsleuf voor magneetveldsensor
Geïntegreerde, ruimtebesparende positiebepaling - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - montageflens
snelle en rendabele positionering van adapterplaten: Accessoires, art.-nr. AP...G en AP...V