Referentie van component
Gereedschapwisselaar voor lastoepassingen
Gereedschapwisselaar

Werktuigwisselaar
Serie WWR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. Werkzeugwechsler

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Task & Solution
Met de WWR-serie gereedschapswisselaars kunnen robotsystemen naadloos wisselen tussen verschillende gereedschappen of eindeffectoren, waardoor de efficiëntie en veelzijdigheid toenemen. Overtuig uzelf: Bachmann Engineering AG heeft een systeem ontwikkeld voor automatisch stiftlassen op aluminium deuren van verdeelkasten, waarbij verschillende automatische pneumatische gereedschapswisselaars uit onze WWR-serie worden gebruikt in combinatie met een UR10e robot van Universal Robots.Kenmerken:
- Veilige grip, zelfs bij drukval
- Verminderde momentbelasting door extreem plat ontwerp
- Onuitputtelijke verscheidenheid aan systemen voor mediaoverdracht
- Snelle aanpassing aan veranderende productievereisten
Standaardcomponenten geïnstalleerd
Werkzeugwechsler
Serie WWR