Systeemreferentie
Zandkernbehandelingssysteem in Schlichte
Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Gieterij

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
1. 3-klauw centrische grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Uitdaging
Oppakken van 4 zandkernen in een maatbad. Rotatie van de kernen om de maat gelijkmatig te verdelen en de 5 zandkernen achter elkaar te deponeren.
Oplossing
De zandkernen worden in het midden opgepakt. De 4-voudige eindeloze rotatie-eenheden worden aangedreven door twee motoren. Zwenkeenheden voor het uitklappen zijn geïntegreerd.
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- Rotatiehoek onbeperkt
- Aandrijving AC-servomotor
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1020 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 12 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 116 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd