Standaard industrie

HANDLINGSYSTEEM VOOR VELGEN

Mobiliteit | Auto | Banden, velgen en wielen

Uitdaging
  • Grote variatie aan mogelijkheden van 14" - 24”
  • Gepoedercoate velgen / niet uitgehard
  • Compensatie van hoogteverschillen bij het neerleggen
  • Werkstukbeveiliging
  • Cyclustijd
Oplossing

De door Zimmer Group ontwikkelde standaardoplossing voor de handling van autovelgen werd ontworpen om de meest voorkomende velgmaten te hanteren zonder of met een minimum aan insteltijd tijdens alle productieprocessen. Of het nu gaat om bewerking of oppervlaktebehandeling - het systeem is flexibel inzetbaar als enkelvoudig, dubbel of meervoudig grijpsysteem.

  • Grote slaggrijper met tot 220 mm slag/vinger
  • Draaiend gelagerde messchijf
  • Ascompensatie in Z-richting
  • Positiebehoud via klemelement
  • Actieve slagbegrenzing voor optimalisatie van de cyclustijd
Highlights en technische gegevens
  • IP54
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
  • Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.3540 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingKlemming
Slag max.440 [mm]
IP-klasseIP54
Systeemgewicht60 [kg]
Werkstukgewicht max.30 [kg]
Werkstuktemperatuur max.40 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht