Systeemreferentie
Handelingssysteem voor laden/lossen BAZ
Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Bewerking

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
1. 2-klauw parallelle grijper

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
2. 2-klauw parallelle grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Uitdaging
Depalletiseren van massieve aluminium ruwe pallets van de stapel. Bovendien werden hoge eisen gesteld aan de cyclustijd en dus aan de dynamiek van de robot.
Oplossing
Een gecombineerd zuig-/grijpersysteem zorgt voor een stevige grip op de aluminium plaat. Eerst wordt de plaat met zuignappen van de stapel getild. Vervolgens wordt een parallelle grijper ingeschakeld om de machine dynamisch te laden.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Positiebehoud via klemelement
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 6300 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 16 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 122 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd