Systeemreferentie
Grijper voor machinebelading
Draaibare en roterende modules | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Bewerking

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400
2. 3-klauw centrische grijper

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Uitdaging
Dit toepassingsvoorbeeld gaat over het intern laden en lossen van werktuigmachines (freesmachines). De bijzondere uitdagingen waren de zeer krappe installatieruimte en het feit dat de werkstukken buiten de bewerkingsruimte moesten worden aangevoerd.
Oplossing
De taak werd opgelost door een ladende Z-slag, die servo-elektrisch was, en een draai-eenheid met een centrale positie, die pneumatisch werd aangedreven. Bovendien zorgde een geïntegreerde leidingloze luchttoevoer voor lage obstakels.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 6400 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 20 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 70 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 8 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd