Grijper voor krukassen
Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
Voor het laden en lossen van een krukasproductielijn moest een flexibel en economisch geoptimaliseerd handlingsysteem worden ontwikkeld dat de momentele en toekomstige 3-, 4- en 6-cilinderkrukassen van de meest uiteenlopende uitvoeringen kan verwerken. Een bijzondere uitdaging hierbij was het automatisch aanpassen van de verschillende lagerafstanden en dus aangrijpingspunten zonder extra aandrijftechniek.
Als oplossing werden twee standaardgrijpers (GH6400-serie) van Zimmer Group op een lineaire geleiding gemonteerd. Een eigen klemsysteem zorgt voor de juiste positie bij het vastklemmen. Als een nieuw astype wordt vervoerd, worden de grijpers op een vast punt vergrendeld, de klemming wordt losgelaten en het portaal stelt de grijpers af op een nieuwe steekgrootte.
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
- Zwenkhoek instelbaar
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1840 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 80 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 55 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |