Systeemreferentie

Grijper voor treinwielen

Mobiliteit | Spoorvoertuigen | Banden, velgen en wielen

Uitdaging

Voor het laden en lossen van een ultrasoon testbad moest een grijper worden ontwikkeld die treinwielen met een gewicht tot 1,2 ton vastgrijpt en in een testbassin dompelt.

Oplossing

Dit speciale ontwerp van een grijper wordt volledig elektrisch aangedreven. Zowel de grijpslag als de roterende aandrijving zijn servo-motorisch. Bovendien werden de grijpvingers door een speciale afdichting beschermd tegen het binnendringen van vloeistoffen in het testbassin.

Highlights en technische gegevens
  • IP67
  • Mechanisch vergrendeling
  • Aandrijving AC-servomotor
  • uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijvingelektrisch
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingZelfremmend
Slag max.1050 [mm]
IP-klasseIP67
Systeemgewicht1100 [kg]
Werkstukgewicht max.1200 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht