Grijpers voor differentieelhuizen
Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400
Zwenkvinger
Serie SBZ

- Instelbare demping door geïntegreerde schokdempers
- Meerdere kogellagers voor hoge koppelabsorptie

- Instelbare demping door geïntegreerde schokdempers
- Meerdere kogellagers voor hoge koppelabsorptie
Bij het beladen van een bewerkingscentrum moesten de behuizingen van de differentiëlen in een opspanmiddel of een inrichting worden geplaatst. Daarbij moest de correcte positionele uitlijning van het onderdeel in de grijper worden gecontroleerd. Een andere uitdaging was dat in de fabriek alleen hydraulica beschikbaar was als aandrijfmedium.
Het basisontwerp bestaat uit beproefde standaardcomponenten van Zimmer Group, die zijn aangepast aan de bestaande omstandigheden (hydraulica). Zimmer Group SF100 (zwenkeenheid), GP400 (grijper) en SB100 (zwenkvinger) -series werden toegepast. Met behulp van een actief instelbare lichtbarrière werd de positie van een doorgangsgat gecontroleerd om de perfecte positie te bepalen. Daardoor werden crashes voorkomen.
- IP40
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Hydraulisch
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Type aandrijving | hydraulisch |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 32 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 80 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 5 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |