Referentie van component

Projectielassysteem AKE

Gereedschapwisselaar | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
2. Werkzeugwechsler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Highlights en technische gegevens
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • Mechanisch zelfremmend
  • Positioneerbaar
Standaardcomponenten geïnstalleerd
Werkzeugwechsler
Serie WWR
Meer weten

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht